(ES) Danfoss España
Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Convertidores de Frecuencia VLT® Drives para la nueva Estación Central de Televisión China 

20 mayo 2008
Casi 100 convertidores de frecuencia VLT® HVAC de 1,1 kW a 250 kW han sido instalados en el sistema de aire acondicionado del nuevo edificio de la Estación Central de Televisión China.

El diseñador del complejo es Rem Koolhaas, conocido tambien por The Holland Metropolis Architecture Office.

El nuevo edificio de la CCTV (China Central Television Station) ha sido premiado con el título de "Los 10 Milagros de la Nueva Arquitectura de China". 

Las nuevas instalaciones de la CCTV están compuestas por el edificio principal, el centro de televisión y cultura, y las instalaciones anexas con un total de 550.000 metros cuadrados de superficie. El edificio principal lo forman dos torres de edificios con 52 plantas y 234 metros de altura, y 44 plantas y 194 metros de altura, respectivamente, y que están comunicados por una estructura pasarela de acero de 47.000 metros cuadrados. En total se han utilizado 140.000 toneladas de acero. La estructura de pasarela pesa 18.000 toneladas y mide 56 metros de altura, suspendida sobre el cielo a 162,2 metros de altura, como si fuese un "castillo en el aire".

Los edificios se dividen en cinco áreas de acuerdo a las distintas actividades de negocio: Área de Administración, Área de Negocios General, Área de Producción y Estudios de Noticias TV, Área de Retrasmisión y Producción de Programas. Existen también edificios adicionales para servicios básicos con una superficie total de 380.000 m2. El centro de televisión y cultura incluye un hotel, un teatro de televisión, un estudio de grabación y otros diferentes espacios, con una superficie total de 60.000 m2. Otro anexo incluye parking y vigilancia del edificio, con una superficie total de 11.000 m2.

Teniendo en consideración el ahorro energético y el control del confort, se ha diseñado la instalación con convertidores de frecuencia instalados en el edificio principal, el centro de televisión y cultura y los centros anexos de suministro y transformación de potencia del CCTV.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.